LRT 8/44.04-100-S12
형광 센서
시리즈 | 8 |
어플리케이션 | 모든 발광 물질 감지 흰 종이 감지 |
특수 모델 | 오토콜리메이션 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 거리, 백색 종이: 10 x 10mm | 0 ... 0.1 m |
작동 거리, 백색 종이: 20 x 20mm | 0 ... 0.15 m |
작동 거리, 백색 종이: 50 x 50mm | 0 ... 0.22 m |
제한 감지 범위 | 0 ... 0.3 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | LED, UV |
파장 길이 | 370 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 22 mm [100 mm] |
수신 필터 | 400 ... 750 nm |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
H/D 전환 입력부 개수 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 high, 최소 | UB |
스위칭 전압 low, 최대 | 0V 또는 연결되지 않음 |
H/D 전환 입력부 지연 | 0.5 ms |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 주파수 | 1,500 Hz |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 70 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중권 전위차계 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |