LRT 8/24.14-150-S12

형광 센서

제품 번호: 50119032

Icon Icon
시리즈 8
어플리케이션 모든 발광 물질 감지
흰 종이 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 거리, 백색 종이: 10 x 10mm 0 ... 0.2 m
작동 거리, 백색 종이: 20 x 20mm 0 ... 0.3 m
작동 거리, 백색 종이: 50 x 50mm 0 ... 0.4 m
제한 감지 범위 0 ... 0.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, UV
광점 크기 [센서 간격에서] 7 mm [100 mm]
수신 필터 400 ... 750 nm
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
H/D 전환 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high, 최소 UB
스위칭 전압 low, 최대 0V 또는 연결되지 않음
H/D 전환 입력부 지연 0.5 ms
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 1,500 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf