LRT 440/24-150-004-S12

형광 센서

제품 번호: 50037909

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LRT 8/24.14-150-S12
형광 센서
품목 번호: 50119032
  • 어플리케이션: 모든발광물질감지
  • 최대감지범위: 0 ... 0.4 m
  • 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
  • 특수모델: 오토콜리메이션
품목 번호: 50119032
시리즈 440
어플리케이션 모든 발광 물질 감지
흰 종이 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 안정된 감지 범위
광원 LED, UV
광점 크기 [센서 간격에서] 10 mm [100 mm]
수신 필터 400 ... 750 nm
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 주파수 600 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 23 mm x 70 mm x 43 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 25 g
하우징 색상 적색
표시 방식 LED
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 67III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf