LPS 36.10

라인 프로파일 센서

제품 번호: 50138405

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 36
포함됨 구성 소프트웨어 LxSsoft
어플리케이션 물체 계측
윤곽 측량
특수 모델 플라스틱 스크린
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2M, IEC/EN 60825-1:2014
x-축 측정 범위 150 ... 600 mm
z-축 측정 범위 200 ... 800 mm
분해능 X-축: 1 ~ 1.5mm, 측정 간격에 대해 상대적
Y-축: 1 ~ 3mm, 측정 간격에 대해 상대적
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적 ≤0.5%
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적, 참고 반사율 90%, 동일한 물체, 동일한 환경 조건, 측정 물체 ≤ 50x50mm²
측정 시간 10ms
z-축 선형성, 측정 간격에 대해 상대적 ± 1.0%
흑/백 양상 1 %, 반사율 6 ~ 90%
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
기능 작동 준비 상태
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
기능 캐스케이딩
종류 Ethernet
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 인코더
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 사용되지 않음(더미 플러그)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 56 mm x 160 mm x 74 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 620 g
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III, VDE
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
샘플 제품 - Native DLL C++ - zip
샘플 제품 - DLL C# (32-bit) - zip
샘플 제품 - DLL C# (64-bit) - zip
구성 소프트웨어 - V2.6 (32bit) - zip
구성 소프트웨어 - V2.7 (64bit) - zip
구성 소프트웨어 - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
소프트웨어 - Halcon Interface - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf