LES 36/VC6.30
라인 프로파일 센서
시리즈 | 36 |
포함됨 | 구성 소프트웨어 LxSsoft |
어플리케이션 | 3D 물체 감지 물체 계측 |
특수 모델 | 동기화 입력부 편광 필터 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
x-축 측정 범위 | 150 ... 600 mm |
z-축 측정 범위 | 200 ... 800 mm |
X-축 분해능 | 1 ... 1.7 mm |
Y-축 분해능 | 1 ... 3 mm |
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적, 참고 | 반사율 90%, 동일한 물체, 동일한 환경 조건, 측정 물체 ≤ 50x50mm² |
측정 시간 | 10ms |
z-축 선형성, 측정 간격에 대해 상대적 | ± 1.0% |
X-축 최소 물체 크기 | 2 ... 3 mm |
z-축 최소 물체 크기 | 2 ... 6 mm |
흑/백 양상 | 1 %, 반사율 6 ~ 90% |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 5 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 6 개수 |
종류 | 아날로그 출력부 |
종류 | 전류 |
종류 | 전압 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
응답 시간 | 10 ms |
종류 | Ethernet |
연결 | 3 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 데이터 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 입력 신호 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 620 g |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III, VDE |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC/EN 60947-5-2 |
미국 특허 | US 8,928,894 B |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |