LES 36/PB

라인 프로파일 센서

제품 번호: 50111327

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 36
포함됨 구성 소프트웨어 LxSsoft
어플리케이션 3D 물체 감지
물체 계측
특수 모델 동기화 입력부
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2M, IEC/EN 60825-1:2014
x-축 측정 범위 150 ... 600 mm
z-축 측정 범위 200 ... 800 mm
X-축 분해능 1 ... 1.7 mm
Y-축 분해능 1 ... 3 mm
z-축 반복 정밀도, 측정 간격에 대해 상대적, 참고 반사율 90%, 동일한 물체, 동일한 환경 조건, 측정 물체 ≤ 50x50mm²
측정 시간 10ms
z-축 선형성, 측정 간격에 대해 상대적 ± 1.0%
X-축 최소 물체 크기 2 ... 3 mm
z-축 최소 물체 크기 2 ... 6 mm
흑/백 양상 1 %, 반사율 6 ~ 90%
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터
기능 작동 준비 상태
스위칭 소자 트랜지스터
기능 캐스케이딩
종류 Ethernet, PROFIBUS DP
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
치수(너비 x 높이 x 길이) 56 mm x 160 mm x 74 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 620 g
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III, VDE
인증 c UL US
유효 규정 IEC/EN 60947-5-2
미국 특허 US 8,928,894 B
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
샘플 제품 - Native DLL C++ - zip
샘플 제품 - DLL C# - zip
GSD 파일 - zip
구성 소프트웨어 - V2.6 (32bit) - zip
구성 소프트웨어 - V2.7 (64bit) - zip
구성 소프트웨어 - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf