Lens S-M12-4F8

렌즈

제품 번호: 50148542

적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
작업 영역 45 ... 150 mm
초점거리 3.6 mm
렌즈 마운트 S 마운트
F수(F) 8
다이어프램 유형 fix
파장 길이 400 ... 950 nm
분해능 5메가픽셀
센서 크기 1 / 2.5''
물체 측 주면 16.642 mm
이미지 측 주면 3.59 mm
물체 측 개방각 55.44 °
이미지 측 개방각 9.77 °
참고 큰 개방각으로 인해 렌즈는 커버 후드를 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 원주형
나사 크기 M12 x 0.5 mm
순중량 14 g
하우징 색상 흑색
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
HS 번호 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip