Lens S-M12-25F8
렌즈
적합한 적용 대상: | IVS 1000i & DCR 1000i |
작업 영역 | 350 ... 2,000 mm |
초점거리 | 25 mm |
렌즈 마운트 | S 마운트 |
F수(F) | 8 |
다이어프램 유형 | fix |
파장 길이 | 400 ... 950 nm |
분해능 | 3메가픽셀 |
센서 크기 | 1 / 2'' |
물체 측 주면 | 19.66 mm |
이미지 측 주면 | 24.88 mm |
물체 측 개방각 | 9.3 ° |
이미지 측 개방각 | 9.78 ° |
디자인 | 원주형 |
나사 크기 | M12 x 0.5 mm |
하우징 색상 | 흑색 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
HS 번호 | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |