LE35CI.XR1/LG-200-M12

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50150347

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 35C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
어플리케이션 파우치 포장의 제품 감지
감지 범위 0 ... 180 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 220 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 100 Hz
응답 시간 5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.1
Device ID 6117
SIO 모드 서포트
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm
하우징 재료 스테인리스
조작부 재료 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지
하우징 거칠기 Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값
스테인리스 하우징 AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+)
순중량 120 g
하우징 색상 은색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
파라미터 세팅 270° 전위차계
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 68III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
인증서 - Diversey - pdf