LCS-1M30P-N25NNO-M12

정전용량형 센서

제품 번호: 50135797

Icon Icon Icon
시리즈 LCS-1
스위칭 거리 Sn 1 ... 25 mm
보호된 스위칭 거리 25 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 15 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 20 %
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 2 %
정격 동작전류 100 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 100 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 78.5 mm
나사 크기 M30 x 1.5 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 폴리부틸렌(PBT)
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
커버 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)/폴리아미드(PA 12)
순중량 39 g
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계(20단)
조작부 기능 감도 설정
스위칭 거리 조정 가능
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD 모델 - LCS-1M30P-N25NNO-M12 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf