LCS-1M30M-F15PNC-M12
정전용량형 센서
시리즈 | LCS-1 |
스위칭 거리 Sn | 2 ... 15 mm |
보호된 스위칭 거리 | 15 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 15 mA |
온도 오차, 최대(%/Sr) | 20 % |
반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 2 % |
정격 동작전류 | 100 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점(NC) |
스위칭 주파수 | 100 Hz |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 30 mm x 79 mm |
나사 크기 | M30 x 1.5 mm |
장착 방식 | 매입형 |
하우징 재료 | 금속 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | V2A |
활성면 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
커버 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)/폴리아미드(PA 12) |
순중량 | 105 g |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
파라미터 세팅 | 다중권 전위차계(20단) |
조작부 기능 | 감도 설정 |
스위칭 거리 조정 가능 | 예 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |