LCAM 408i C7F-XX

카메라

제품 번호: 50132136

Icon Icon Icon Icon
시리즈 LCAM
적합한 적용 대상: 세척제를 사용하는 경우
CMOS
소프트웨어 기능 이미지 전송
작업 영역 1,000 ... 5,000 mm
카메라 수평 분해능 2,592 px
카메라 수직 분해능 1,944 px
초점거리 4 mm
칩 크기 1/2.5 in
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 53 초당 개수
카메라 타입 색상
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 3.6 W
종류 Ethernet
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 1Gbit/s
10Mbit/s
100Mbit/s
기능 서비스
진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , RTP/RTSP
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 서비스
나사 크기 M12
핀 개수 8 핀
엔코딩 X-코딩됨
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 PWR
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 55 mm x 113 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 411 g
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP65
IP 67III
HS 번호 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Viewer - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf