LCAM 308 C6W-XX

카메라

제품 번호: 50149229

Icon Icon Icon
시리즈 LCAM
적합한 적용 대상: 물류 산업 분야에서 사용
CMOS
기능 실시간 시계
소프트웨어 기능 REST-API
라이브 스트림 전송
비디오 메모리
사진 저장
이미지 전송
작업 영역 모터 작동식 초점 조절
작업 영역 500 mm ... ∞
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 720 px
초점거리 1.33 mm
칩 크기 1/4 in
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 24 초당 개수
x-축 개방각 108 °
y-축 개방각 92 °
카메라 타입 색상
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 5.6 W, (히터 비활성화) / 20W, (히터 활성화)
종류 Ethernet
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
기능 서비스
진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
기능 데이터 인터페이스
서비스 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 84.6 mm x 38.3 mm x 114 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+)
순중량 300 g
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보호 등급 IP 65III
HS 번호 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf