LCAM 308 C6F-XX
카메라
시리즈 | LCAM |
적합한 적용 대상: | 물류 산업 분야에서 사용 |
칩 | CMOS |
기능 | 실시간 시계 |
소프트웨어 기능 | REST-API 라이브 스트림 전송 비디오 메모리 사진 저장 이미지 전송 |
작업 영역 | 모터 작동식 초점 조절 |
작업 영역 | 500 mm ... ∞ |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 720 px |
초점거리 | 3 mm |
칩 크기 | 1/4 in |
프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대 | 24 초당 개수 |
x-축 개방각 | 62 ° |
y-축 개방각 | 48 ° |
카메라 타입 | 색상 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 28 V, DC |
소비전력, 최대 | 5.6 W, (히터 비활성화) / 20W, (히터 활성화) |
종류 | Ethernet |
주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
기능 | 서비스 진행 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 프로토콜 | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 84.6 mm x 38.3 mm x 114 mm |
하우징 재료 | 금속 |
렌즈 커버 재료 | 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+) |
순중량 | 300 g |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보호 등급 | IP 65III |
HS 번호 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |