LBK SBV205
안전 레이더 센서
시리즈 | LBK SBV |
종류 | 레이더 센서 |
어플리케이션 | 정적 위험 영역 안전장치 정지형 입구 안전장치 |
작동 원리 | 사람 감지 움직임 감지 |
감지 범위 | 0 ... 9 m |
빔 각도, 수평 | 5° - 100° 5° 단위로 조절 가능 |
빔 각도, 수직 | 20° |
방출 전력 | ≤ 16 dBm |
주파수 범위 | 60,600 ... 62,800 MHz |
탐지 필드 형태 | 비대칭의 원뿔/직사각형 모양 |
기능 | 사람 감지 움직임 감지 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 3, EN ISO 13849 |
공급전압 점검 UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, 컨트롤러 관련 |
소비전력, 최대 | 2.2 W |
응답 시간 | 100 ms |
재시동 지연 시간(자동 시작) | 4,000 ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | BUS IN 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 차폐된 더블 와이어 2쌍 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
허용 도체 단면, 일반 | 0.34 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
하우징 재료 | 알루미늄 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PA 66 |
설치 브래킷 재료 | PA 66, 유리 화이버 강화 |
순중량 | 355 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1023 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | TÜV Süd Italia |
HS 번호 | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |