LBK SBV-01

안전 레이더 센서

제품 번호: 50147249

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 LBK SBV
종류 레이더 센서
어플리케이션 정적 위험 영역 안전장치
정지형 입구 안전장치
작동 원리 사람 감지
움직임 감지
감지 범위 0 ... 5 m
빔 각도, 수평 10° - 100°
10° 단위로 조절 가능
빔 각도, 수직 20°
방출 전력 ≤ 16 dBm
주파수 범위 60,600 ... 62,800 MHz
탐지 필드 형태 원뿔 모양
기능 사람 감지
움직임 감지
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849
공급전압 점검 UB 12 V, DC, -20 ... 20 %, 컨트롤러 관련
소비전력, 최대 3.25 W
응답 시간 100 ms
재시동 지연 시간(자동 시작) 4,000 ms
연결 2 개수
기능 BUS IN
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터, 차폐된 더블 와이어 2쌍
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
허용 도체 단면, 일반 0.34 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 158 mm x 135 mm x 71 mm
하우징 재료 알루미늄
플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
설치 브래킷 재료 PA 66, 유리 화이버 강화
순중량 355 g
하우징 색상 황색, RAL 1023
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67
인증 TÜV Süd Italia
UL
HS 번호 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - LBK 2-axis - zip
3D-CAD 모델 - LBK 3-axis - zip
3D-CAD 모델 - BTU0700P - zip
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
소프트웨어 - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
소프트웨어 - Cable Validator - V1.9 - zip
USB 드라이버 - zip
조작 지침 - SBV-System 5m - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - Installation guide - pdf
제품 전단지 - pdf
인증서 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - TUEV Sued SBV-System - pdf
인증서 - UL - pdf