LBK ISC110E-F
안전 스위치
시리즈 | LBK ISC |
종류 | 레이더 센서용 컨트롤러 |
포함됨 | MicroSD 카드 슬롯 |
어플리케이션 | 정적 위험 영역 안전장치 정지형 입구 안전장치 |
기능 | MicroSD 카드 슬롯 구성 저장소 설정 간 전환 센서 그룹 비활성화 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 최대 6개의 센서 연결 컨트롤러 동기화 |
재시동 | 수동식 자동 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.40E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 3, EN ISO 13849-1 |
보호 회로 | 단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치 복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A에서 최대 5초) |
공급전압 점검 UB | 20 ... 28 V, DC |
소비 전류, 최대 | 1,000 mA, 외부 부하 없음 |
소비전력, 최대 | 5 W |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
종류 | EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE), Ethernet |
기능 | 파라미터 설정 |
종류 | USB |
연결 | 7 개수 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 3 핀 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | 입력 신호 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | 설정/파라미터 설정 |
연결부 종류 | USB |
기능 | 설정/파라미터 설정 |
연결부 종류 | RJ45 |
기능 | EtherCAT FSoE |
연결부 종류 | RJ45 |
기능 | EtherCAT FSoE |
연결부 종류 | RJ45 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 250 g |
하우징 색상 | 흰색 |
고정 방식 | DIN 레일 마운팅 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 20II |
인증 | TÜV Süd Italia UL |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |