LBK ISC110 E-P

안전 스위치

제품 번호: 50145356

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 LBK ISC
종류 레이더 센서용 컨트롤러
포함됨 MicroSD 카드 슬롯
어플리케이션 정적 위험 영역 안전장치
정지형 입구 안전장치
기능 MicroSD 카드 슬롯
구성 저장소
설정 간 전환
센서 그룹 비활성화
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
최대 6개의 센서 연결
컨트롤러 동기화
재시동 수동식
자동
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1.40E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849-1
보호 회로 단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치
복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A에서 최대 5초)
공급전압 점검 UB 20 ... 28 V, DC
소비 전류, 최대 1,000 mA, 외부 부하 없음
소비전력, 최대 5 W
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 Ethernet, PROFINET
기능 파라미터 설정
기능 진행
PROFINET 장치 V2.3.5 사양에 따른 장치
GSDML V2.3.5 사양에 따른 GSDML
프로파일 PROFINET/PROFIsafe
Conformance Class C
네트워크 부하 등급 III
Security Level 1
스위치 기능 IEEE 802에 따른 ITR 가능 2포트 스위치, 연결 유닛에 내장됨
안전 스위칭 신호 4 개수
PROFIsafe 버전 V2.4
V2.61
종류 USB
연결 7 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 3 핀
기능 BUS OUT
연결부 종류 단자
기능 입력 신호
출력 신호
연결부 종류 단자
기능 설정/파라미터 설정
연결부 종류 USB
기능 설정/파라미터 설정
연결부 종류 RJ45
기능 PROFINET/PROFIsafe 통신 입력
연결부 종류 RJ45
기능 PROFINET/PROFIsafe 통신 출력
연결부 종류 RJ45
치수(너비 x 높이 x 길이) 106 mm x 33 mm x 103 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 250 g
하우징 색상 흰색
고정 방식 DIN 레일 마운팅
스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 20II
인증 TÜV Süd Italia
UL
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSDML 파일 - PROFIsafe - Firmware 2.0 - zip
GSDML 파일 - PROFIsafe - Firmware 1.6 - zip
GSDML 파일 - PROFIsafe - Firmware 1.5 - zip
소프트웨어 - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
소프트웨어 - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
소프트웨어 - Cable Validator - V1.9 - zip
소프트웨어 - PROFIsafe - Library Module V17 - zip
소프트웨어 - PROFIsafe - Library Module V15 - zip
USB 드라이버 - zip
조작 지침 - S-01 System - pdf
조작 지침 - SBV-System 5m - pdf
조작 지침 - SBV-System 9m - pdf
조작 지침 - PROFIsafe - pdf
조작 지침 - MODBUS - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - Installation guide - pdf
제품 전단지 - pdf
인증서 - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
인증서 - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
인증서 - TUEV Sued S-01 System - pdf
인증서 - TUEV Sued SBV-System - pdf
인증서 - PROFIsafe Firmware V2.0 - pdf
인증서 - PROFIsafe Firmware V1.6 - pdf
인증서 - PROFIsafe Firmware V1.5 - pdf
인증서 - PROFINET Firmware V2.0 - pdf
인증서 - PROFINET Firmware V1.6 - pdf
인증서 - PROFINET Firmware V1.5 - pdf
인증서 - UL - pdf