LBK Controller
안전 스위치
시리즈 | LBK-C22-LZ |
종류 | 레이더 센서용 컨트롤러 |
기능 | 뮤팅 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 자동 시동/재시동 컨트롤러 동기화 |
재시동 | 수동식 자동 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 40 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4.34E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 2(3: 모든 출력 대상), EN ISO 13849-1 |
보호 회로 | 단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치 복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A에서 최대 5초) |
공급전압 점검 UB | 20 ... 28 V, DC |
소비 전류, 최대 | 외부 부하 없음 |
소비전력, 최대 | 3.8 W |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
재시동 지연 시간(자동 시작) | 100 ms |
종류 | USB |
연결 | 6 개수 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 3 핀 |
기능 | 입력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | SAFETY OUT |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 단자 |
기능 | 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | Micro USB |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 92.6 mm x 46.5 mm x 166.25 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 250 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | DIN 레일 마운팅 스냅온 마운팅 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 16 개수 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
보호 등급 | IP 20II |
인증 | IMQ UL |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |