L300-M31M12B8Y2-MLM24-SCA
안전 잠금장치
시리즈 | L300 |
포함됨 | 안전 잠금장치 1개 액추에이터 1개 |
기능 | EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 4) |
안전 출력 활성화 모드 | 안전문이 닫혔고 잠겼을 때 안전 출력 활성 |
작동 원리 | 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | 최대 e 포함, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2,968 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.15E-9 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
DC | High |
코딩 단계 | 낮음, EN ISO 14119 |
상호 연결 방식 | 단독 연결 직렬 연결 |
공급 회로를 위한 외부 퓨징 | 2A 유형 Gg(또는 동격) |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
소비 전류, 최대 | 1,200 mA |
안전 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
소비 전류, 일반 | 5 mA |
액추에이터용 티치 입력부 | 아니요 |
기능 | I4 전자석 입력신호 활성화 |
종류 | 안전 스위칭 입력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
소비 전류, 일반 | 5 mA |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | O3 신호 출력 보호 장비 닫힘 |
기능 | PLC와 연결 전원 공급 접점 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
하우징 재료 | 금속 |
순중량 | 1,500 g |
하우징 색상 | 적색 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 측면 | 아래에서부터 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치 |
시동 속도 | 0.001 ... 0.5 m/s |
고정 방식 | 전자기식 |
고정 작동 | 솔레노이드 |
고정력, 최대 | 9,750 N |
기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 600 시간당, IEC 60947-5-1 |
추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 30 N |
보장된 스위칭 거리 Sao | 2 mm |
보호된 정지 간격 Sar | 4 mm (액추에이터 잠기지 않음) 10mm(액추에이터 잠김) |
액면 스위칭 거리 Sn | 2.5 mm |
반복 정밀도 | ≤ 10 % Sn |
최대 스위칭 주파수 | 1 Hz |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 5 개수 |
파라미터 세팅 | 기본형 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69K |
인증 | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |