L200-M1C3-MLM24-L2G
안전 잠금장치
시리즈 | L200 |
기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 ISO14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치 솔레노이드 작동용 광신호기 전자기식 가드 로킹(자기력) |
작동 원리 | 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 24V / 3A, 125V / 0.7A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
액추에이터 접점 어셈블리 | 1NC + 1NO |
솔레노이드 접점 어셈블리 | 2NC |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
솔레노이드 작동 전압 | 24 V DC, -10 ... 10 % |
솔레노이드 단락 방지 | 0.5A, 24V, 타입 gG, IEC 60269-1 |
안전 회로 단락 방지 | 500V, 10A, 타입 gG, IEC 60269-1 |
정격 절연전압 | 400V AC, 300V DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
액추에이터용 티치 입력부 | 아니요 |
듀티 사이클 | 100 % |
연결 | 1 개수 |
케이블 인입부 개수 | 3 개수 |
기능 | 전원 공급 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 10 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 46 mm x 194.7 mm |
하우징 재료 | 금속 |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 739 g |
하우징 색상 | 적색 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | M20 x 1.5 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
접근 작동 방향 | 1 x 상부 4 x 측면(90°) |
시동 속도 | 0.001 ... 0.5 m/s |
고정 방식 | 전자기식 |
고정 작동 | 솔레노이드 |
고정력, 최대 | 2,800 N |
기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 600 시간당, IEC 6047-5-1 |
액추에이터, 외부 | AC-AHxx 시리즈, 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능 |
추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 30 N |
리코일 허용도 | 4.5 mm |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |