L100-P3C3-M20-SLM24

안전 잠금장치

제품 번호: 63000600

Icon Icon Icon Icon
시리즈 L100
기능 EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합
ISO14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치
기계식 가드 로킹(스프링 장력)
보조 해제
시동 전류 감소, 조정 가능
작동 원리 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
B10d 4,000,000 사이클 개수
DC 13의 경우 사용부문 Ue / Ie: 24V / 3A, 125V / 0.55A, 250V / 0.3A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문 Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1
액추에이터 접점 어셈블리 1NC
솔레노이드 접점 어셈블리 1NC + 1NO
접점 개방 마찰 결합, 강제적으로
솔레노이드 작동 전압 24 V DC, -10 ... 25 %
솔레노이드 단락 방지 0.5A, 24V, 타입 gG, IEC 60269-1
안전 회로 단락 방지 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1
정격 절연전압 400V AC, 500V DC
종래의 열기류, 최대 10 A
액추에이터용 티치 입력부 아니요
듀티 사이클 100 %
연결 1 개수
케이블 인입부 개수 3 개수
기능 전원 공급
접점 연결부
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 8 핀
연결부 단면 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 62.8 mm x 38.2 mm x 135 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화(PPS), 자소성
전기 접점 재료 은합금
순중량 374 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류 M20 x 1.5
스위치 타입 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, ISO 14119
스위칭 원리 슬로우 작동 접점
접근 작동 방향 1 x 상부
4 x 측면(90°)
시동 속도 0.001 ... 0.5 m/s
고정 방식 스프링 장력
고정 작동 스프링
고정력, 최대 1,100 N
기계적 수명 800,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 빈도, 최대 600 시간당, IEC 60947-5-1
액추에이터, 외부 AC-AHxx 시리즈, 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능
추출력, 액추에이터 잠금 해제 30 N
리코일 허용도 4.5 mm
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
인증 IMQ
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD 모델 - L100-P3C3-M20-SLM24 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf