L10-M4C1-KY
안전 잠금장치
시리즈 | L10 |
기능 | ISO14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치 기계식 가드 로킹(스프링 장력) |
SIL | 최대 3개, IEC 61508 |
SILCL | 최대 3개, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | 최대 e 포함, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 24V / 3A, 125V / 0.55A, 250V / 0.3A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 3NC |
액추에이터 접점 어셈블리 | - |
잠금장치 접점 어셈블리 | 3NC |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1 |
접촉보호 | 보호 절연 O |
정격 절연전압 | 500V AC, 600V DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
연결 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 6 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 50.4 mm x 122.7 mm |
하우징 재료 | 금속 |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 452 g |
하우징 색상 | 적색 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | PG 13.5 |
스위치 타입 | 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
접근 작동 방향 | 1 x 상부 4 x 측면(90°) |
시동 속도 | 0.001 ... 0.5 m/s |
고정 방식 | 기계식 |
고정 작동 | 키로 수동 해제 |
고정력, 최대 | 1,000 N |
기계적 수명 | 500,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 3,600 시간당, IEC 60947-5-1 |
액추에이터, 외부 | AC-AHxx 시리즈, 직선형, 굴절형, 스프링식, 조정 가능 |
추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 30 N |
리코일 허용도 | 4.5 mm |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |