KRTW 55/4.1121-S8
명암센서
시리즈 | 55 |
특수 모델 | 타이머 기능 티치(Teach) 입력부 |
감지 범위 | 13 mm ±2mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, 흰색 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1.5 mm x 4 mm |
광점 위치 | 세로 |
광점 형태 | 장방형 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
초점 | fix |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
티치(Teach) 절차 | 정적 2-포인트 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 10,000 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 4 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | AISI 316L |
순중량 | 50 g |
재료 호환성 | CleanProof+ ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |