KRTM 20M/V-12-0004-S12
명암센서
시리즈 | 20 |
특수 모델 | 오토콜리메이션 크롭 마크 시스템 타이머 기능 |
감지 범위 | 12 mm ±1mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, RGB |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1.2 mm x 4 mm |
광점 위치 | 세로 |
광점 형태 | 장방형 |
광빔 방출 | 전면 |
초점 | fix |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 아날로그 출력부 |
종류 | 전류 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 16,000 Hz |
종류 | 프로토콜 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
순중량 | 300 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 서비스 인터페이스 이용 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |