KRTM 20M/N-20-6320-S12

명암센서

제품 번호: 50113436

Icon Icon Icon
시리즈 20
특수 모델 오토콜리메이션
타이머 기능
감지 범위 20 mm ±2mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
광점 크기 [센서 간격에서] 1.2 mm x 4 mm
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
광빔 방출 전면
초점 fix
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
티치(Teach) 절차 정적 2-포인트
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 50,000 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 스테인리스
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 80 mm x 53 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
순중량 300 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
조작 지침 보충 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf