KRT3CW.L3S1/4T-M8
명암센서
시리즈 | 3C |
특수 모델 | 타이머 기능 티치(Teach) 입력부 |
감지 범위 | 14.5 mm ±2mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, 흰색 |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1.5 mm x 4 mm [14.5 mm] |
광점 위치 | 세로 |
광점 형태 | 장방형 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
초점 | fix |
파장 길이 | 400 ... 750 nm |
반복 정밀도 | 0.02 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 25 mA |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: ≥8V low: ≤ 2V 또는 연결되지 않음 |
지연 | 10 ms |
입력 저항 | 15,000 Ω |
기능 | 임펄스 연장 기능 조정 키보드 잠금장치 티치인 |
스위칭 상태, 활성 | High |
티치(Teach) 절차 | 정적 1-포인트 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 10,000 Hz |
응답 시간 | 0.05 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
응답 지터 | 20 µs |
기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 10 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 스위칭 임계값 조정 임펄스 연장 기능 조정 티치인 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | EN IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |