KRT3CL1.3S2/2T-M8

명암센서

제품 번호: 50148503

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 3C
특수 모델 타이머 기능
티치(Teach) 입력부
감지 범위 60 mm ±20mm
빔 경로 집중됨
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
최대 레이저 출력 0.0027 W
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 5 µs
광점 크기 [센서 간격에서] 0.5 mm x 1 mm [60 mm]
광점 위치 세로
광점 형태 타원형
광빔 방출 앞쪽
초점 fix
반복 정밀도 0.05 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 2V 또는 연결되지 않음
지연 10 ms
입력 저항 15,000 Ω
기능 임펄스 연장 기능 조정
키보드 잠금장치
티치인
스위칭 상태, 활성 High
티치(Teach) 절차 정적 2-포인트
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 4,000 Hz
응답 시간 0.125 ms
동작 전 딜레이 300 ms
응답 지터 35 µs
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 스위칭 임계값 조정
임펄스 연장 기능 조정
티치인
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 EN IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf