KRT21M-09.PL3/42-M12

명암센서

제품 번호: 50127841

Icon Icon Icon
시리즈 21
특수 모델 타이머 기능
감지 범위 9 mm ±3mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 1.5 mm x 5 mm
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
광빔 방출 전면
초점 fix
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 브랜드에서의 스위칭 신호
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 브랜드에서의 스위칭 신호
스위칭 주파수 15,000 Hz
응답 시간 0.03 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 31 mm x 53 mm x 80.1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 90 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 나사가 있는 전방 마운팅
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf