KRT18BW.H5/L6T-M12

명암센서

제품 번호: 50147607

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 18B
특수 모델 티치(Teach) 입력부
감지 범위 13 mm ±3mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, 흰색
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm x 4 mm [13 mm]
광점 위치 가로
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽
초점 fix
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
전압 형식 DC
기능 Light/Dark 전환
감도 설정
키보드 잠금장치
스위칭 상태, 활성 High
티치(Teach) 절차 정적 2-포인트, 동적 2-포인트, 정적 1-포인트
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트스위칭(NPN)/다크스위칭(PNP)
기능 IO-Link 통신
스위칭 출력
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
기능 스위칭 출력
스위칭 주파수 15,000 Hz
응답 시간 0.033 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.1
SIO 모드 서포트
프로세스 데이터 OUT 2 바이트
듀얼 채널
기능 데이터 인터페이스
전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 47 mm x 32.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 60 g
하우징 색상 은색
고정 방식 나사가 있는 전방 마운팅
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
막대 그래프
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
감도 설정
조작 모드 선택
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf