KRT18BM.V2/GC1T-M12
명암센서
시리즈 | 18B |
감지 범위 | 13 mm ±3mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, RGB |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1 mm x 4 mm |
광점 위치 | 세로 |
광점 형태 | 장방형 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
초점 | fix |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 25 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
기능 | Light/Dark 전환 색 전환 키보드 잠금장치 |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 아날로그 출력부 |
전류 | 0.3 ... 10 mA |
종류 | 전류 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 15,000 Hz |
응답 시간 | 0.033 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 47 mm x 32.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 60 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 나사가 있는 전방 마운팅 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED 막대 그래프 |
LED 개수 | 2 개수 |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
조작부 기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 색 전환 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |