KFX-ETD-320

확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117760

시리즈 KFX
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 정밀 물체 감지
광빔 방출 앞쪽
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
aktiver Faserdurchmesser 0.25 mm
LV461 감지 범위 0 ... 25 mm
LV462 감지 범위 0 ... 40 mm
LV463 감지 범위 0 ... 70 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 105 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 125 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 190 mm
최소 물체 직경 0.1 mm
디자인 원주형
외부 직경 1.25 mm
순중량 19 g
헤드 재료 스테인리스
종류 꼬임 방지 기능이 있는 플라스틱 광섬유 케이블(KFX)
섬유 길이 2,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 M3 x 0.5mm
최소 굴곡 반경(유동식) R15
빛 방출부의 슬리브 길이 18 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip