KF-PT-SS-619

보호 하우징

제품 번호: 50135984

종류 플라스틱 광섬유 케이블의 기계적 보호를 위한 보호 튜브
적합한 적용 대상: 플라스틱 광섬유 케이블
애플리케이션 일반 어플리케이션
디자인 원주형
치수 1,900 mm
외부 직경 4.6 mm
내부 직경 3 mm
순중량 50 g
섬유 피복 재료 스테인리스
단축 가능한 광섬유 케이블 아니요
최소 굴곡 반경(고정식) R25
최소 굴곡 반경(유동식) R25
HS 번호 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
소개 리플렛 - pdf