KF-LH-305-D

단방향 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117740

시리즈 KF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
광빔 방출 측면
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
LV461 감지 범위 0 ... 150 mm
LV462 감지 범위 0 ... 260 mm
LV463 감지 범위 0 ... 450 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 675 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 810 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 1,250 mm
최소 물체 직경 0.1 mm
디자인 원주형
외부 직경 2.2 mm
순중량 17 g
헤드 재료 스테인리스
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 500 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 Ø 3mm
최소 굴곡 반경(유동식) R25
빛 방출부의 슬리브 길이 15 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 105 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip