KF-L-100MLF-02

단방향 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50152665

시리즈 KF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 표면 감지
광빔 방출 측면
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 플라스틱
aktiver Faserdurchmesser 0.265 mm
활성화된 섬유 직경 32 개수
LV461 감지 범위 0 ... 300 mm
LV462 감지 범위 0 ... 440 mm
LV463 감지 범위 0 ... 440 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 440 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 440 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 440 mm
최소 물체 직경 3.5 mm
디자인 큐빅형
외부 직경 2.8 mm
헤드 재료 아연
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 220 mm
라이트 필드 너비 100 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 2 x Ø 4.1mm
최소 굴곡 반경(유동식) R60
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651