KF-ETW-FU44-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
시리즈 | KF |
작동 원리 | 터치 원리 |
애플리케이션 | 일반 어플리케이션 |
광빔 방출 | 앞쪽 |
섬유심 | 단일 섬유심 |
섬유심 재료 | 플라스틱 |
aktiver Faserdurchmesser | 0.5 mm |
LV461 감지 범위 | 0 ... 16 mm |
LV462 감지 범위 | 0 ... 28 mm |
LV463 감지 범위 | 0 ... 48 mm |
LV463.XV 감지 범위 | 0 ... 72 mm |
LV463.XR 감지 범위 | 0 ... 85 mm |
LV463I.XR 감지 범위 | 0 ... 130 mm |
최소 물체 직경 | 0.1 mm |
디자인 | 큐빅형 |
외부 직경 | 1 mm |
순중량 | 16 g |
헤드 재료 | 스테인리스 |
종류 | 플라스틱 광섬유 케이블 (KF) |
섬유 길이 | 2,000 mm |
섬유 피복 재료 | PE |
프로브 고정 | 2 x Ø 2.1mm |
최소 굴곡 반경(유동식) | R1 |
배열 | 매우 유동적 |
λ = 650nm의 경우 댐핑 | 210 dB/km |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
HS 번호 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |