KF-ETB-38V-20

확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117735

시리즈 KF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 V-옵틱
광빔 방출 측면
섬유심 단일 섬유심
섬유심 재료 플라스틱
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
LV461 감지 범위 0 ... 6 mm
LV462 감지 범위 0 ... 10 mm
LV463 감지 범위 0 ... 18 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 36 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 36 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 36 mm
디자인 큐빅형
외부 직경 1.3 mm
순중량 20 g
헤드 재료 플라스틱
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 2,000 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 2 x Ø 3.2mm
최소 굴곡 반경(유동식) R25
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip