KF-ET-20MLS-20

확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블

제품 번호: 50117729

시리즈 KF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 표면 감지
광빔 방출 앞쪽
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 플라스틱
aktiver Faserdurchmesser 0.265 mm
활성화된 섬유 직경 16 개수
LV461 감지 범위 0 ... 70 mm
LV462 감지 범위 0 ... 120 mm
LV463 감지 범위 0 ... 210 mm
LV463.XV 감지 범위 0 ... 315 mm
LV463.XR 감지 범위 0 ... 380 mm
LV463I.XR 감지 범위 0 ... 570 mm
최소 물체 직경 1 mm
디자인 큐빅형
외부 직경 2.2 mm
순중량 34 g
헤드 재료 금속
종류 플라스틱 광섬유 케이블 (KF)
섬유 길이 2,000 mm
라이트 필드 너비 11 mm
섬유 피복 재료 PE
프로브 고정 3 x M3
최소 굴곡 반경(유동식) R25
배열 기본형
λ = 650nm의 경우 댐핑 210 dB/km
작동 시 주변 온도 -55 ... 70 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip