KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-050
상호접속 케이블
어플리케이션 | 내화학성 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
원형 커넥터, LED | 아니요 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 굴절형 |
덮개 색상 | 흑색 |
차폐됨 | 아니요 |
실리콘 불포함 | 예 |
케이블 모델 | 상호접속 케이블 |
케이블 길이 | 5,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
와이어 절연 | PVC |
드래그 체인 적합성 | 아니요 |
바깥 피복 특성 | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움 |
바깥 피복 항구성 | 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |
키 넓이 | 13 mm |
순중량 | 184 g |
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경 |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | c UL US |
UL 파일 번호 | E366145 |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |