KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

어댑터 케이블

제품 번호: 50134949

인터페이스에 적합함 Ethernet
전송 속도 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
연결 2 개수
연결부 종류 RJ45
버전 액시얼
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 3.0 기본형 A
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 71 mm x 26 mm x 16.2 mm
순중량 47 g
하우징 색상 흰색
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 20
인증 FCC
RoHS
시스템 요건 Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
USB 드라이버 - zip