KD U-M12-4A-T0-100 F+B
연결 케이블
어플리케이션 | 내화학성 위생 영역 및 습한 영역 |
작동 전압 | 최대 60V AC/DC |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
실링 재료 | EPDM |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
원형 커넥터, LED | 아니요 |
잠금 장치 | 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |
연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
와이어 개수 | 4 개수 |
덮개 색상 | 회색 |
차폐됨 | 아니요 |
실리콘 불포함 | 예 |
케이블 길이 | 10,000 mm |
덮개 재료 | TPE |
와이어 절연 | TPE |
드래그 체인 적합성 | 예 |
바깥 피복 특성 | 할로겐 프리, PWIS 프리, 재활용 가능, 열 복원성 향상 |
바깥 피복 항구성 | 내산성, 내알칼리성, 내오존성, 내해수성, 내가수분해성, P3-topactive에 대한 검증된 내성 |
키 넓이 | 14 mm |
순중량 | 70 g |
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경 |
작동 시 주변 온도 | 드래그 체인: -25°C ~ +60°C |
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -40 ... 105 °C |
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -40 ... 105 °C |
보호 등급 | IP65 IP 67 IP 68 IP 69 |
인증 | ECOLAB |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |