KD U-M12-4A-T0-020 F+B

연결 케이블

제품 번호: 50148349

Icon Icon Icon Icon Icon
어플리케이션 내화학성
위생 영역 및 습한 영역
작동 전압 최대 60V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
실링 재료 EPDM
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 4 개수
덮개 색상 회색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 TPE
와이어 절연 TPE
드래그 체인 적합성
바깥 피복 특성 할로겐 프리, PWIS 프리, 재활용 가능, 열 복원성 향상
바깥 피복 항구성 내산성, 내알칼리성, 내오존성, 내해수성, 내가수분해성, P3-topactive에 대한 검증된 내성
키 넓이 14 mm
순중량 70 g
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 5 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도 드래그 체인: -25°C ~ +60°C
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -40 ... 105 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -40 ... 105 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 68
IP 69
인증 ECOLAB
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf