KD S-M12-8A-P1-500
연결 케이블
어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
작동 전압 | 30V AC/DC |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
원형 커넥터, LED | 아니요 |
잠금 장치 | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |
연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
와이어 개수 | 8 개수 |
덮개 색상 | 흑색 |
차폐됨 | 예 |
실리콘 불포함 | 예 |
케이블 길이 | 50,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
와이어 절연 | PP |
드래그 체인 적합성 | 예 |
트래버스 측량 | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s |
바깥 피복 특성 | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음 할로겐 없음, 납 없음, 무광택, 낮은 접착력, 내마모성, 가공하기 쉬움 |
바깥 피복 항구성 | 가수분해 내성과 미생물 내성, VDE 0472 803부 테스트 B에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2에 따른 내연성 |
비틀림 적합성 | ± 30°/m(35사이클/분에서 최대 2백만 사이클) |
키 넓이 | 13 mm |
순중량 | 2,561 g |
굽힘 주기 | 2,000,000 개수 |
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -20 ... 80 °C |
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -40 ... 80 °C |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |