KD PL-M12-5A-P0-250-2.5
연결 케이블
적합한 적용 대상: | MD 748i |
작동 전압 | 50V AC / 60V DC |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | L-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
원형 커넥터, LED | 아니요 |
와이어 개수 | 5 개수 |
덮개 색상 | 회색 |
차폐됨 | 아니요 |
케이블 길이 | 25,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
와이어 절연 | PP |
드래그 체인 적합성 | 예 |
트래버스 측량 | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 50m/s²에서 최대 5m/s |
굽힘 주기 | 10,000,000 개수 |
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 7.5 x 케이블 직경 |
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 4 x 케이블 직경 |
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -30 ... 90 °C |
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -40 ... 90 °C |
보호 등급 | IP65 IP 67 IP 69K |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |