KD PL-M12-5A-P0-150

연결 케이블

제품 번호: 50143055

Icon Icon Icon
적합한 적용 대상: MD 748i
작동 전압 50V AC / 60V DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
와이어 개수 5 개수
덮개 색상 회색
차폐됨
케이블 길이 15,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 50m/s²에서 최대 5m/s
순중량 1,462 g
굽힘 주기 10,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 7.5 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 4 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -30 ... 90 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -40 ... 90 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 69K
인증 c UL US
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN 매크로 - edz