KD 095-5A

케이블 소켓

제품 번호: 50020501

Icon
작동 전압 최대 125V AC/DC
정격 동작전류 4,000 mA
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
손잡이 재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 나사 터미널
허용 도체 단면 0.14 ... 0.75 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 20 mm x 52.5 mm
순중량 23 g
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf