KD 095-5
케이블 소켓
작동 전압 | 최대 125V AC/DC |
정격 동작전류 | 4,000 mA |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
손잡이 재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 굴절형 |
연결부 종류 | 나사 터미널 |
허용 도체 단면 | 0.14 ... 0.75 mm² |
디자인 | L자형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 35 mm x 20 mm x 40 mm |
키 넓이 | 13 mm |
순중량 | 22 g |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |