KD 02-5-SA

케이블 소켓

제품 번호: 50038537

Icon
작동 전압 최대 60V AC/DC
정격 동작전류 4,000 mA
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
손잡이 재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
버전 액시얼
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 나사 터미널
와이어 단면 0.75 mm²
AWG 18
키 넓이 18 mm
순중량 39 g
케이블 구멍 4 ~ 6mm
5 ~ 8mm
6 ~ 8mm
6.5 ~ 8.5mm
8 ~ 9mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf