KD 02-5-BA
케이블 소켓
작동 전압 | 최대 60V AC/DC |
정격 동작전류 | 4,000 mA |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
손잡이 재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
버전 | 액시얼 |
잠금 장치 | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |
연결부 종류 | 나사 터미널 |
와이어 단면 | 0.75 mm² |
AWG | 22 |
키 넓이 | 18 mm |
순중량 | 41 g |
케이블 구멍 | 4 ~ 6mm 5 ~ 8mm 6 ~ 8mm 6.5 ~ 8.5mm 8 ~ 9mm |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |