KD 01-8-BA-PWR
어댑터
정격 동작전류 | 2,000 mA |
정격 전압(DIN EN 60664-1) | 60 V |
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) | 800 V |
연결 | 2 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 잭 소켓 |
AWG | 20 |
키 넓이 | 18 mm |
순중량 | 30 g |
메이팅 사이클, 최대 | > 50 |
케이블 구멍 | 6 ~ 8mm |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67 |
HS 번호 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |